Philips Fortimo SLM C 930 PW 1208 L15 2024 G8

제품 설명

Philips Fortimo SLM C 930 PW 1208 L15 2024 G8

주문 코드: 929003949001
전체 주문 코드: 872110307708000

사양

  • Luminous Flux
    3,555 lm
  • Color Consistency Initial
    3
  • Correlated Color Temperature (Nom)
    3000 K
  • Luminous Efficacy (rated) (Nom)
    137 lm/W
  • Color rendering index (CRI)
    90
  • CoB LES (mm)
    15 mm

다운로드

제품군

제품