Philips Fortimo SLM C 930 1208 L15 2024 G8

제품 설명

Philips Fortimo SLM C 930 1208 L15 2024 G8

주문 코드: 929003948701
전체 주문 코드: 872110307699100

사양

Luminous Flux
3,555 lm
Color Consistency Initial
3
Correlated Color Temperature (Nom)
3000 K
Luminous Efficacy (rated) (Nom)
137 lm/W
Color rendering index (CRI)
90
CoB LES (mm)
15 mm

다운로드

리플렛

제품 데이터 시트
Datasheet Fortimo-SLM-C-9xx-1208-L15-2024-G8-2025-03-13 pdf 2.0 MB
브로셔
Fortimo SLM Design In Guide 20251128 pdf 10.4 MB

비주얼

Product-Photographs-929003948701_EU
다양한 애셋 - Visuals
CAD 도면
CAD files - Fortimo SLM G8N Standard zip 3.0 MB

기타

환경 친화적 제품 선언
EU Declaration of conformity (DOC) 2025A0018 pdf 430.1 kB
증명서
Certificate FORT-2024-0002 pdf 304.4 kB
증명서
Certificate ENEC-04756-M2 pdf 634.8 kB
증명서
Certificate DK-149987-M2-UL pdf 558.9 kB
증명서
Certificate ENEC-04791-P1-PLUS pdf 670.8 kB