Philips Fortimo SLM C 827 1205 L13 2024 G8

제품 설명

Philips Fortimo SLM C 827 1205 L13 2024 G8

주문 코드: 929003943701
전체 주문 코드: 872110307549900

사양

  • Luminous Flux
    2,590 lm
  • Color Consistency Initial
    3
  • Correlated Color Temperature (Nom)
    2700 K
  • Luminous Efficacy (rated) (Nom)
    150 lm/W
  • Color rendering index (CRI)
    80
  • CoB LES (mm)
    13 mm

다운로드

제품군

제품