Philips Fortimo SLM C 950 1208 L15 2024 G8 HE

제품 설명

Philips Fortimo SLM C 950 1208 L15 2024 G8 HE

주문 코드: 929003892080
전체 주문 코드: 872016937879700

사양

Luminous Flux
4,460 lm
Color Consistency Initial
2
Correlated Color Temperature (Nom)
5000 K
Luminous Efficacy (rated) (Nom)
172 lm/W
Color rendering index (CRI)
90
CoB LES (mm)
15 mm

다운로드

리플렛

제품 데이터 시트
Datasheet Fortimo-SLM-C-9xx-1208-L15-2024-G8-HE-2024-10-11 pdf 2.4 MB
브로셔
Fortimo SLM Design In Guide 20251128 pdf 10.4 MB

브로셔

적합성 선언
Declaration of conformity - Fortimo SLM C 950 1208 L15 2024 G8 HE pdf 361.8 kB

비주얼

Product-Photographs-929003892080_EU
다양한 애셋 - Visuals
CAD 도면
Fortimo SLM G8HE CAD files zip 116.6 kB

기타

증명서
Fortimo SLM G8 HE DK-149987-M1-UL pdf 459.3 kB
증명서
Fortimo SLM G8(N)HE ENEC-04756-M1 pdf 583.4 kB