Xitanium Xi 36W/m 0.7-0.85A 42V DS S TD 230V

새로운 내용

제품 설명

Xitanium Xi 36W/m 0.7-0.85A 42V DS S TD 230V

주문 코드: 929003425180
전체 주문 코드: 692234198017600

사양

Input Voltage
230 V
Output Current Ripple (Max)
4 %
Output Current (Max)
850 mA
Open Circuit Voltage (DC) (Max)
60 V
Output Power (Max)
35.7 W
Output Power (Nom)
35.7 W
Output Power (Min)
21 W
Output Current (Min)
700 mA
Output Voltage (Max)
42 V
Output Voltage (Min)
30 V
Protection class IEC
Safety class I/II
Adjustable Output Current
DipSwitch

다운로드

리플렛

제품 데이터 시트
929003425180-Xitanium-Xi-36Wm-07-085A-42V-DS-S-TD-230V-20260609-PDS.pdf pdf 1.9 MB

비주얼

Product-Photographs-929003425180_EU
다양한 애셋 - Visuals

기타

증명서
929003425180-Xi-36Wm-07-085A-42V-DS-S-TD-230V-RCM.pdf pdf 270.3 kB
증명서
929003425180-Xi-36Wm-07-085A-42V-DS-S-TD-230V-ENEC.pdf pdf 154.7 kB
증명서
929003425180-Xi-36Wm-07-085A-42V-DS-S-TD-230V-PSB.pdf pdf 292.2 kB
증명서
929003425180-Xi-36Wm-07-085A-42V-DS-S-TD-230V-SL.pdf pdf 103.9 kB
증명서
929003425180-Xi-36Wm-07-085A-42V-DS-S-TD-230V-UKCA.pdf pdf 171.1 kB
증명서
929003425180-Xi-36Wm-07-085A-42V-DS-S-TD-230V-CB.pdf pdf 144.5 kB
증명서
929003425180-Xi-36Wm-07-085A-42V-DS-S-TD-230V-CE.pdf pdf 250.8 kB
증명서
929003425180-Xi-36Wm-07-085A-42V-DS-S-TD-230V-CCC.pdf pdf 2.9 MB