Xitanium 16W/m 0.35A 46V SC 230V

새로운 내용

제품 설명

Xitanium 16W/m 0.35A 46V SC 230V

주문 코드: 929002113206
전체 주문 코드: 871869970213700

사양

Nominal lifetime
50,000 hour(s)
Lighting Technology
LED
Isolation Class
Isolated/SELV

다운로드

리플렛

제품 데이터 시트
929002113206-Xitanium-Xitanium-16Wm-035A-46V-SC-230V-20260609-PDS.pdf pdf 622.5 kB

비주얼

Product-Photographs-929002113206_EU
다양한 애셋 - Visuals

기타

증명서
929002113206--Xitanium-16Wm-035A-46V-SC-230V-RCM.pdf pdf 310.5 kB
증명서
929002113206--Xitanium-16Wm-035A-46V-SC-230V-CB.pdf pdf 165.7 kB
증명서
929002113206--Xitanium-16Wm-035A-46V-SC-230V-CCC1.pdf pdf 3.0 MB
증명서
929002113206--Xitanium-16Wm-035A-46V-SC-230V-UKCA.pdf pdf 175.2 kB
증명서
929002113206--Xitanium-16Wm-035A-46V-SC-230V-ENEC.pdf pdf 2.3 MB
증명서
929002113206--Xitanium-16Wm-035A-46V-SC-230V-CE.pdf pdf 244.0 kB
증명서
929002113206--Xitanium-16Wm-035A-46V-SC-230V-CCC2.pdf pdf 2.9 MB