Philips Xi 40W/m 0.9-1.05A 42V DS S TD 230V

제품 설명

Philips Xi 40W/m 0.9-1.05A 42V DS S TD 230V

주문 코드: 929003425280
전체 주문 코드: 692234198019000

사양

  • Output Current Ripple (Max)
    4 %
  • Output Current (Max)
    1050 mA
  • Open Circuit Voltage (DC) (Max)
    60 V
  • Output Power (Max)
    40 W
  • Output Power (Nom)
    40 W
  • Output Power (Min)
    27 W
  • Output Current (Min)
    900 mA
  • Output Voltage (Max)
    42 V
  • Output Voltage (Min)
    30 V
  • Protection class IEC
    Safety class I/II
  • Adjustable Output Current
    DipSwitch

다운로드

제품군

제품