Philips Xi 25W/m 0.45-0.6A 42V DS S TD 230V

제품 설명

Philips Xi 25W/m 0.45-0.6A 42V DS S TD 230V

주문 코드: 929003425080
전체 주문 코드: 692234198015200

사양

  • Output Current Ripple (Max)
    4 %
  • Output Current (Max)
    600 mA
  • Open Circuit Voltage (DC) (Max)
    60 V
  • Output Power (Max)
    25.2 W
  • Output Power (Nom)
    25.2 W
  • Output Power (Min)
    14.85 W
  • Output Current (Min)
    450 mA
  • Output Voltage (Max)
    42 V
  • Output Voltage (Min)
    30 V
  • Protection class IEC
    Safety class I/II
  • Adjustable Output Current
    DipSwitch

다운로드

제품군

제품