Signify OptiVision LED gen3.5, Floodlight for sports and area, 1500 W, 225330 lm, 4000 K, CRI70, Asymmetrisk, IP66
BVP528 2590/740 BV A35-WB D9 T35 OUT
Nyhet
Produktbeskrivelse
Floodlight for sports and area, Aluminium, Aluminium, Monteringsbrakett, justerbar, Strømforsyningsenhet med DALI-grensesnitt, 225330 lm, 1500 W, 149 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.379) SDCM <5, CRI70, Asymmetrisk, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK08 | 5 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse I, Overspenningsvern på opptil 10 kV i differensiell modus, Tilkoblingsenhet 5-pols, FIFA Quality Pro
Spesifikasjoner
- Lampefamiliekode LED2600 [LED module 260000 lm]
- Antall utstyrsenheter 1 enhet
- Forkobling -
- Driver inkludert Ja
- Light source engine type LED
- Verditrapp Spesifikasjon
- Garantiperiode 5 år