Norge - Norsk

Signify OptiVision LED gen3.5, Floodlight for sports and area, 1500 W, 225330 lm, 5700 K, CRI70, Asymmetrisk, IP66

BVP528 2590/757 HGB A35-WB D9 T35 OUT

Nyhet

Produktbeskrivelse

Floodlight for sports and area, Aluminium, Aluminium, Monteringsbrakett, justerbar, Strømforsyningsenhet med DALI-grensesnitt, 225330 lm, 1500 W, 149 lm/W, 5700 K, (0.329, 0.342) SDCM <5, CRI70, Asymmetrisk, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK08 | 5 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse I, Overspenningsvern på opptil 10 kV i differensiell modus, Tilkoblingsenhet 5-pols, FIFA Quality Pro

Bestillingskode: 912300060911
Full bestillingskode: 872110338312900

Spesifikasjoner

  • Lampefamiliekode
    LED2600 [LED module 260000 lm]
  • Antall utstyrsenheter
    1 enhet
  • Forkobling
    -
  • Driver inkludert
    Ja
  • Light source engine type
    LED
  • Verditrapp
    Spesifikasjon
  • Garantiperiode
    5 år

Nedlastinger

Familie

Produkt