Norge - Norsk

Philips CoreLine tempo small gen2

Installer smartere. Bli ferdig raskere. Velg varig pålitelighet og ytelse.

Bruk 'konfigurer nå'-knappen for å tilpasse armaturen din, eller velg et av de forhåndskonfigurerte produktene nedenfor.

Produkter

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

Coreline tempo small gen2 innfrir Coreline-løftet om innovasjon, brukervennlighet og høy kvalitet på flomlys. Et begrenset utvalg av alternativer gjør det enkelt å finne den beste lux-for-lux-erstatningen for konvensjonelle teknologier og direkte erstatning av 70W og 100W HID-lamper. CoreLine tempo small gen2 tilbyr 2 lumen-pakker for ulike bruksområder, samt høyytelses asymmetrisk og symmetrisk optikk. Montering av LED-flomlys gjøres enkel takket være den U-formede monteringsbraketten og den eksterne hurtigkoblingen med tre poler. Dette er en ideell flombelysningsløsning for utendørsmiljøer som industri- og næringsområder, parkeringsplasser og lignende.

Fordeler

  • Samme belysningsnivå som den eksisterende konvensjonelle løsningen, samtidig som du sparer strøm

  • Ekstra lumenpakke for mer lys / flere bruksområder

Funksjoner

  • Symmetrisk og asymmetrisk optikk tilgjengelig

  • Tilbehør for DALI-, Dynadimmer-, Lumistep-kontroller

Bruksområder

  • Lager
  • Kontorer
  • Utendørs parkeringsplasser
  • Innendørs idrettsanlegg

Nedlastinger

Brosjyrer

Seriebrosjyre
Localized commercial leaflet CoreLine tempo small gen2 no_NO pdf 445.7 kB

Visuelle hjelpemidler

Family-Photographs-CoreLine tempo small gen2
mange eiendeler

Programtillegg

Family-IES-CoreLine tempo small gen2
mange eiendeler