Philips CoreLine tempo small gen2, Floodlight, 31 W, 4263 lm, 3000 K, CRI70, Symmetrisk, IP66

BVP111 LED49-4S/730 S

Produktbeskrivelse

Floodlight, Aluminium, Grå, Strømforsyningsenhet (på/av), 4263 lm, 31 W, 136 lm/W, 3000 K, (0.382, 0.379) SDCM <5, CRI70, Symmetrisk, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK08 | 5 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse I, Overspenningsvernnivå inntil 6 kV differensialmodus og 8 kV fellesmodus, Kabel, 1,0 m med plugg kompatibel med Wieland/Adels, 3-pols, Ekstern kontakt

Bestillingskode: 912300060470
Full bestillingskode: 872016955735200

Spesifikasjoner

  • Lampefamiliekode
    LED49 [LED module 4900 lm]
  • Antall utstyrsenheter
    1 enhet
  • Driver inkludert
    Ja
  • Light source engine type
    LED
  • Service Tag
    Ja
  • Lighting Technology
    LED
  • Verditrapp
    Effekt
  • Tjenesteklasse B
    Klasse C. Armatur uten deler som kan vedlikeholdes, ikke vedlikeholdbar
  • Garantiperiode
    5 år
  • Sustainability rating
    Unclassified

Nedlastinger