Philips CoreLine tempo small gen2, Floodlight, 43 W, 6278 lm, 4000 K, CRI70, Asymmetrisk, IP66
BVP111 LED73-4S/740 OFA52
Produktbeskrivelse
Floodlight, Aluminium, Grå, Strømforsyningsenhet (på/av), 6278 lm, 43 W, 145 lm/W, 4000 K, (0.434, 0.403) SDCM <5, CRI70, Asymmetrisk, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK08 | 5 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse I, Overspenningsvernnivå inntil 6 kV differensialmodus og 8 kV fellesmodus, Kabel, 1,0 m med plugg kompatibel med Wieland/Adels, 3-pols, Ekstern kontakt
Spesifikasjoner
- Lampefamiliekode LED73 [LED module 7300 lm]
- Antall utstyrsenheter 1 enhet
- Driver inkludert Ja
- Light source engine type LED
- Service Tag Ja
- Lighting Technology LED
- Verditrapp Effekt
- Garantiperiode 5 år