Signify CityMood, Urban road & street light, 70.8 W, 10440 lm, 3000 K, CRI70, Bredstrålet 50, Sikkerhetsklasse II, IP66, SL-PDR, STD
BSP673 LED120/730 PCC II DW50 G1 SRT BK
Nyhet
Produktbeskrivelse
Urban road & street light, Presstøpt aluminium ADC1 – legeringsgradering (EN AC-47100), Svart, Pulverbelegg, ett lag, Opphengssett, enkelt, standard, Strømforsyningsenhet med DALI- og SystemReady-grensesnitt, 10440 lm, 70.8 W, 148 lm/W, 3000 K, (0.434,0403) SDCM<5, CRI70, Bredstrålet 50, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK10 | 20 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse II, Standard overspenningsvernnivå, Tilkoblingsenhet 5-pols
Spesifikasjoner
- Lampefamiliekode LED120 [LED module 12000 lm]
- Antall utstyrsenheter 1 enhet
- Driver inkludert Ja
- Light source engine type LED
- Service Tag Ja
- Verditrapp Effekt
- Garantiperiode 5 år