Norge - Norsk

Signify CityMood, Urban road & street light, 26.1 W, 2550 lm, 2200 K, CRI70, Asymmetrisk spredning 50, Sikkerhetsklasse II, IP66, SL-PDR, STD

BSP672 LED30/722 FG II DS50 G1 SRT SRB B

Nyhet

Produktbeskrivelse

Urban road & street light, Presstøpt aluminium ADC1 – legeringsgradering (EN AC-47100), Svart, Pulverbelegg, ett lag, Opphengssett, enkelt, standard, Strømforsyningsenhet med DALI- og SystemReady-grensesnitt, 2550 lm, 26.1 W, 98 lm/W, 2200 K, (0.520,0.4156) SDCM<5, CRI70, Asymmetrisk spredning 50, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK09 | 10 J, Sikkerhetsklasse II, Standard overspenningsvernnivå, Tilkoblingsenhet 5-pols

Bestillingskode: 912300060516
Full bestillingskode: 872016956851800

Spesifikasjoner

  • Lampefamiliekode
    LED30 [LED module 3000 lm]
  • Antall utstyrsenheter
    1 enhet
  • Driver inkludert
    Ja
  • Light source engine type
    LED
  • Service Tag
    Ja
  • Verditrapp
    Effekt
  • Garantiperiode
    5 år

Nedlastinger

Familie

Produkt