Norge - Norsk

Signify CityMood, Urban road & street light, 46.2 W, 7200 lm, 3000 K, CRI70, Mellomstrålet spredning 10, Sikkerhetsklasse II, IP66, SL-PDR, STD

BSP672 LED80/730 FG II DM10 G1 BK

Nyhet

Produktbeskrivelse

Urban road & street light, Presstøpt aluminium ADC1 – legeringsgradering (EN AC-47100), Svart, Pulverbelegg, ett lag, Opphengssett, enkelt, standard, Strømforsyningsenhet (på/av), 7200 lm, 46.2 W, 156 lm/W, 3000 K, (0.434,0403) SDCM<5, CRI70, Mellomstrålet spredning 10, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK09 | 10 J, Sikkerhetsklasse II, Standard overspenningsvernnivå, Tilkoblingsenhet 5-pols

Bestillingskode: 912300060514
Full bestillingskode: 872016956849500

Spesifikasjoner

  • Lampefamiliekode
    LED80 [LED module 8000 lm]
  • Antall utstyrsenheter
    1 enhet
  • Driver inkludert
    Ja
  • Light source engine type
    LED
  • Service Tag
    Ja
  • Verditrapp
    Effekt
  • Garantiperiode
    5 år

Nedlastinger

Familie

Produkt