Norge - Norsk

Philips MASTER, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 3000 K, 375 lm, CRI 97, 40000 time(r), Glass

MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 36D

Produktbeskrivelse

MASTER, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 3000 K, 375 lm, CRI 97, 40000 time(r), Glass, 68 lm/W, EEL G, PF 0.8, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestillingskode: 929001347402
Full bestillingskode: 871869670769200

Spesifikasjoner

  • Sokkelbase
    GU10
  • Nominell levetid
    40 000 time(r)
  • Brytersyklus
    50 000
  • Lighting Technology
    LEDspot
  • Referanse for fluksmåling
    Narrow Cone
  • Garantiperiode
    5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Energieffektivitetsmerke
Energy Efficiency Label 929001347402 pdf 68.3 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 929001347402 no_NO pdf 637.8 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-929001347402_EU
mange eiendeler
Product-Diagrams-929001347402_EU
mange eiendeler

Programtillegg

IES
IES File - MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 36D ies 8.8 kB

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD-Philips-MASTER-LEDspot-ExpertColor-MV-COMF-6486216-Ref-929001347308 pdf 738.0 kB