Philips CorePro, LED, PL-T, HF/Nett, 141 mm, 13.5 W, 32W PL-T, 4000 K, 1800 lm, CRI 82, 30000 time(r)
CorePro LED PLT HF/Mains 13.5W 840 4P
Produktbeskrivelse
CorePro, LED, PL-T, HF/Nett, 141 mm, 13.5 W, LED alternative to 32W PL-T, 4000 K, 1800 lm, CRI 82, 30000 time(r), 133 lm/W, EEL E, GX24Q-3 Rotatable end-cap, Plast, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Spesifikasjoner
- Sokkelbase GX24Q-3 Rotatable end-cap
- Nominell levetid 30 000 time(r)
- Brytersyklus 200 000
- Lighting Technology LED
- Referanse for fluksmåling Sphere
- Garantiperiode 3 år