Norge - Norsk

Philips CorePro, LED, PL-T, HF/Nett, 141 mm, 13.5 W, 32W PL-T, 3000 K, 1620 lm, CRI 82, 30000 time(r)

CorePro LED PLT HF/Mains 13.5W 830 4P

Produktbeskrivelse

CorePro, LED, PL-T, HF/Nett, 141 mm, 13.5 W, LED alternative to 32W PL-T, 3000 K, 1620 lm, CRI 82, 30000 time(r), 120 lm/W, EEL E, GX24Q-3 Rotatable end-cap, Plast, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestillingskode: 929004267002
Full bestillingskode: 872110304981000

Spesifikasjoner

  • Sokkelbase
    GX24Q-3 Rotatable end-cap
  • Nominell levetid
    30 000 time(r)
  • Brytersyklus
    200 000
  • Lighting Technology
    LED
  • Referanse for fluksmåling
    Sphere
  • Garantiperiode
    3 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Energieffektivitetsmerke
Energy Efficiency Label 929004267002 pdf 67.9 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 929004267002 no_NO pdf 427.3 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Online-QIG-for-324166282701-Installation-guide pdf 3.3 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-929004267002_EU
mange eiendeler
Product-Diagrams-929004267002_EU
mange eiendeler

Programtillegg

IES
IES File - CorePro LED PLT HF/Mains 13.5W 830 4P IES 21.1 kB
LDT
LDT File - CorePro LED PLT HF/Mains 13.5W 830 4P ldt 14.9 kB

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD-Philips-CorePro-LED-PLT-4P-COMF-9403308-Ref-929004267102 pdf 674.9 kB