Norge - Norsk

Philips CorePro, LED, PL-T, HF/Nett, 127 mm, 9 W, 26W PL-T, 4000 K, 1100 lm, CRI 82, 30000 time(r)

CorePro LED PLT HF/Mains 9W 840 4P

Produktbeskrivelse

CorePro, LED, PL-T, HF/Nett, 127 mm, 9 W, LED alternative to 26W PL-T, 4000 K, 1100 lm, CRI 82, 30000 time(r), 122 lm/W, EEL E, GX24Q-3 Rotatable end-cap, Plast, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestillingskode: 929004266902
Full bestillingskode: 872110304979700

Spesifikasjoner

  • Sokkelbase
    GX24Q-3 Rotatable end-cap
  • Nominell levetid
    30 000 time(r)
  • Brytersyklus
    200 000
  • Lighting Technology
    LED
  • Referanse for fluksmåling
    Sphere
  • Garantiperiode
    3 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Energieffektivitetsmerke
Energy Efficiency Label 929004266902 pdf 68.0 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 929004266902 no_NO pdf 430.1 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Online-QIG-for-324166282701-Installation-guide pdf 3.3 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-929004266902_EU
mange eiendeler
Product-Diagrams-929004266902_EU
mange eiendeler

Programtillegg

IES
IES File - CorePro LED PLT HF/Mains 9W 840 4P IES 21.2 kB
LDT
LDT File - CorePro LED PLT HF/Mains 9W 840 4P ldt 14.9 kB

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD-Philips-CorePro-LED-PLT-4P-COMF-9403308-Ref-929004267102 pdf 674.9 kB