Norge - Norsk

Philips CorePro, LED, PL-T, HF/Nett, 103 mm, 6.5 W, 18W PL-T, 3000 K, 720 lm, CRI 82, 30000 time(r)

CorePro LED PLT HF/Mains 6.5W 830 4P

Produktbeskrivelse

CorePro, LED, PL-T, HF/Nett, 103 mm, 6.5 W, LED alternative to 18W PL-T, 3000 K, 720 lm, CRI 82, 30000 time(r), 110 lm/W, EEL E, GX24Q-2 Rotatable end-cap, Plast, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestillingskode: 929004266602
Full bestillingskode: 872110304973500

Spesifikasjoner

  • Sokkelbase
    GX24Q-2 Rotatable end-cap
  • Nominell levetid
    30 000 time(r)
  • Brytersyklus
    200 000
  • Lighting Technology
    LED
  • Referanse for fluksmåling
    Sphere
  • Garantiperiode
    3 år

Nedlastinger

Familie

Produkt