Philips CorePro, LED, PL-T, HF, 151 mm, 18.5 W, 42W PL-T, 4000 K, 2250 lm, CRI 82, 30000 time(r)
CorePro LED PLT HF 18.5W 840 4P GX24q-4
Produktbeskrivelse
CorePro, LED, PL-T, HF, 151 mm, 18.5 W, LED alternative to 42W PL-T, 4000 K, 2250 lm, CRI 82, 30000 time(r), 121 lm/W, EEL E, GX24Q-4 Rotatable end-cap, Plast, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20
Spesifikasjoner
- Sokkelbase GX24Q-4 Rotatable end-cap
- Nominell levetid 30 000 time(r)
- Brytersyklus 200 000
- Lighting Technology LED
- Referanse for fluksmåling Sphere
- Garantiperiode 3 år