Norge - Norsk

Philips CorePro, LED, PL-T, HF, 151 mm, 18.5 W, 42W PL-T, 3000 K, 2100 lm, CRI 82, 30000 time(r)

CorePro LED PLT HF 18.5W 830 4P GX24q-4

Produktbeskrivelse

CorePro, LED, PL-T, HF, 151 mm, 18.5 W, LED alternative to 42W PL-T, 3000 K, 2100 lm, CRI 82, 30000 time(r), 113 lm/W, EEL F, GX24Q-4 Rotatable end-cap, Plast, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Bestillingskode: 929003576902
Full bestillingskode: 871951448788800

Spesifikasjoner

  • Sokkelbase
    GX24Q-4 Rotatable end-cap
  • Nominell levetid
    30 000 time(r)
  • Brytersyklus
    200 000
  • Lighting Technology
    LED
  • Referanse for fluksmåling
    Sphere
  • Garantiperiode
    3 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Energieffektivitetsmerke
Energy Efficiency Label 929003576902 pdf 67.1 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 929003576902 no_NO pdf 861.9 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Installation Instructions pdf 742.1 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-929003576902_EU
mange eiendeler
Product-Diagrams-929003576902_EU
mange eiendeler

Programtillegg

IES
IES File - CorePro LED PLT HF 18.5W 830 4P GX24q-4 ies 21.2 kB

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD-Philips-CorePro-LED-PLT-4P-COMF-9403308-Ref-929003576802 pdf 687.7 kB