Norge - Norsk

Philips CorePro, LED, PL-S, EM/Nett, 145 mm, 5 W, 9W PL-S, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 500 lm, 550 lm, 550 lm, CRI 80, 30000 time(r)

CorePro LED PLS 360D 5W 3CCT 2P G23

Produktbeskrivelse

CorePro, LED, PL-S, EM/Nett, 145 mm, 5 W, LED alternative to 9W PL-S, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 500 lm, 550 lm, 550 lm, CRI 80, 30000 time(r), 110 lm/W, EEL E, G23, Plast, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestillingskode: 929004350102
Full bestillingskode: 872110313535300

Spesifikasjoner

  • Sokkelbase
    G23
  • Nominell levetid
    30 000 time(r)
  • Brytersyklus
    50 000
  • Lighting Technology
    LED
  • Referanse for fluksmåling
    Sphere
  • Garantiperiode
    3 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Energieffektivitetsmerke
Energy Efficiency Label 929004350102 pdf 68.6 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 929004350102 no_NO pdf 817.4 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
online-324166385461-QIG-V3HR pdf 17.5 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-929004350102_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-929004350102_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - CorePro LED PLS 360D 5W 3CCT 2P G23 IES 12.1 kB
LDT
LDT File - CorePro LED PLS 360D 5W 3CCT 2P G23 ldt 9.1 kB

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD-Philips-CorePro-LED-PLS--COMF-7149659-Ref-929004350102 pdf 939.0 kB