Philips CorePro, LED, PL-S, EM/Nett, 115 mm, 3.5 W, 7W PL-S, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 360 lm, 400 lm, 400 lm, CRI 80, 30000 time(r)
CorePro LED PLS 360D 3.5W 3CCT 2P G23
Produktbeskrivelse
CorePro, LED, PL-S, EM/Nett, 115 mm, 3.5 W, LED alternative to 7W PL-S, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 360 lm, 400 lm, 400 lm, CRI 80, 30000 time(r), 114 lm/W, EEL E, G23, Plast, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Spesifikasjoner
- Sokkelbase G23
- Nominell levetid 30 000 time(r)
- Brytersyklus 50 000
- Lighting Technology LED
- Referanse for fluksmåling Sphere
- Garantiperiode 3 år