Norge - Norsk

Philips CorePro, LED, PL-S, EM/Nett, 144 mm, 5 W, 9/11W PL-S, 4000 K, 550 lm, CRI 82, 30000 time(r)

CorePro LED PLS 5W 840 2P G23

Produktbeskrivelse

CorePro, LED, PL-S, EM/Nett, 144 mm, 5 W, LED alternative to 9/11W PL-S, 4000 K, 550 lm, CRI 82, 30000 time(r), 110 lm/W, EEL E, G23, Plast, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestillingskode: 929003756902
Full bestillingskode: 872016928660300

Spesifikasjoner

  • Sokkelbase
    G23
  • Nominell levetid
    30 000 time(r)
  • Brytersyklus
    50 000
  • Lighting Technology
    LED
  • Referanse for fluksmåling
    Sphere
  • Garantiperiode
    3 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Energieffektivitetsmerke
Energy Efficiency Label 929003756902 pdf 66.3 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 929003756902 no_NO pdf 754.6 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Installation instructions pdf 1.1 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-929003756902_EU
mange eiendeler
Product-Diagrams-929003756902_EU
mange eiendeler

Programtillegg

IES
IES File - CorePro LED PLS 5W 840 2P G23 IES 21.1 kB

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD-Philips-CorePro-LED-PLS-COMF-7149659-Ref-929003756902-EPD pdf 669.9 kB