Philips CorePro, LED, PL-L, Nett, 315 mm, 13 W, 24W PL-L, 4000 K, 1600 lm, CRI 80, 30000 time(r)
CorePro LED Urban PLL Mains 13W 840
Produktbeskrivelse
CorePro, LED, PL-L, Nett, 315 mm, 13 W, LED alternative to 24W PL-L, 4000 K, 1600 lm, CRI 80, 30000 time(r), 123 lm/W, EEL E, 2G11, Plast, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Spesifikasjoner
- Sokkelbase 2G11
- Nominell levetid 30 000 time(r)
- Brytersyklus 200 000
- Lighting Technology LED
- Referanse for fluksmåling Sphere
- Garantiperiode 3 år