Philips CorePro, LED, PL-L, EM, 312 mm, 12 W, 24W PL-L, 3000 K, 1440 lm, CRI 80, 30000 time(r)

CorePro LED PLL EM/Mains 12W 830 4P

Produktbeskrivelse

CorePro, LED, PL-L, EM, 312 mm, 12 W, LED alternative to 24W PL-L, 3000 K, 1440 lm, CRI 80, 30000 time(r), 120 lm/W, EEL E, 2G11, Glass, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestillingskode: 929003592402
Full bestillingskode: 872016915703300

Spesifikasjoner

  • Sokkelbase
    2G11
  • Nominell levetid
    30 000 time(r)
  • Brytersyklus
    200 000
  • Lighting Technology
    LED
  • Referanse for fluksmåling
    Sphere
  • Garantiperiode
    3 år

Nedlastinger