Philips CorePro, LED, PL-L, EM, 218 mm, 8 W, 18W PL-L, 3000 K, 960 lm, CRI 80, 30000 time(r)
CorePro LED PLL EM/Mains 8W 830 4P
Produktbeskrivelse
CorePro, LED, PL-L, EM, 218 mm, 8 W, LED alternative to 18W PL-L, 3000 K, 960 lm, CRI 80, 30000 time(r), 120 lm/W, EEL E, 2G11, Glass, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Spesifikasjoner
- Sokkelbase 2G11
- Nominell levetid 30 000 time(r)
- Brytersyklus 200 000
- Lighting Technology LED
- Referanse for fluksmåling Sphere
- Garantiperiode 3 år