Norge - Norsk

Philips CorePro, LED, PL-L, HF, 217 mm, 8 W, 18W PL-L, 3000 K, 960 lm, CRI 80, 30000 time(r)

CorePro LED PLL HF 8W 830 4P 2G11

Produktbeskrivelse

CorePro, LED, PL-L, HF, 217 mm, 8 W, LED alternative to 18W PL-L, 3000 K, 960 lm, CRI 80, 30000 time(r), 120 lm/W, EEL E, 2G11, Glass, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Bestillingskode: 929003578802
Full bestillingskode: 871951448676800

Spesifikasjoner

  • Sokkelbase
    2G11
  • Nominell levetid
    30 000 time(r)
  • Brytersyklus
    50 000
  • Lighting Technology
    LED
  • Referanse for fluksmåling
    Sphere
  • Garantiperiode
    3 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Energieffektivitetsmerke
Energy Efficiency Label 929003578802 pdf 67.1 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 929003578802 no_NO pdf 853.3 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Installation Instructions pdf 842.9 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-929003578802_EU
mange eiendeler
Product-Diagrams-929003578802_EU
mange eiendeler

Programtillegg

IES
IES File - CorePro LED PLL HF 8W 830 4P 2G11 IES 20.6 kB

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD-Philips-CorePro-LED-PLL-16.5W-840-4P-COMF-6714366-Ref-929001381602 pdf 694.5 kB