Norge - Norsk

Philips CorePro, LED, PL-L, HF, 528 mm, 24 W, 55W PL-L, 6500 K, 3400 lm, CRI 83, 30000 time(r)

CorePro LED PLL HF 24W 865 4P 2G11

Produktbeskrivelse

CorePro, LED, PL-L, HF, 528 mm, 24 W, LED alternative to 55W PL-L, 6500 K, 3400 lm, CRI 83, 30000 time(r), 141.00 lm/W, EEL E, 2G11, Glass, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Bestillingskode: 929001920602
Full bestillingskode: 871869682843400

Spesifikasjoner

Sokkelbase
2G11
Nominell levetid
30 000 time(r)
Brytersyklus
50 000
Lighting Technology
LED
Referanse for fluksmåling
Sphere
Garantiperiode
3 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Energieffektivitetsmerke
Energy Efficiency Label 929001920602 pdf 68.2 kB
Brosjyre
PHL LED PL EU compatibility list professional pdf 705.2 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 929001920602 no_NO pdf 648.7 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
LEDtube PLL HF Installation Guide pdf 536.4 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-929001920602_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-929001920602_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - CorePro LED PLL HF 24W 865 4P 2G11 ies 11.1 kB

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD-Philips-CorePro-LED-PLL-16.5W-840-4P-COMF-6714366-Ref-929001381602 pdf 694.5 kB