Norge - Norsk

Philips CorePro, LED, PL-L, HF, 528 mm, 24 W, 55W PL-L, 3000 K, 3200 lm, CRI 83, 30000 time(r)

CorePro LED PLL HF 24W 830 4P 2G11

Produktbeskrivelse

CorePro, LED, PL-L, HF, 528 mm, 24 W, LED alternative to 55W PL-L, 3000 K, 3200 lm, CRI 83, 30000 time(r), 133.00 lm/W, EEL E, 2G11, Glass, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Bestillingskode: 929001920402
Full bestillingskode: 871869682839700

Spesifikasjoner

  • Sokkelbase
    2G11
  • Nominell levetid
    30 000 time(r)
  • Brytersyklus
    50 000
  • Lighting Technology
    LED
  • Referanse for fluksmåling
    Sphere
  • Garantiperiode
    3 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Energieffektivitetsmerke
Energy Efficiency Label 929001920402 pdf 67.5 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 929001920402 no_NO pdf 825.1 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
LEDtube PLL HF Installation Guide pdf 536.4 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-929001920402_EU
mange eiendeler
Product-Diagrams-929001920402_EU
mange eiendeler

Programtillegg

IES
IES File - CorePro LED PLL HF 24W 830 4P 2G11 ies 11.1 kB

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD-Philips-CorePro-LED-PLL-16.5W-840-4P-COMF-6714366-Ref-929001381602 pdf 694.5 kB