Norge - Norsk

Philips CorePro, LED, PL-C, HF/Nett, 148 mm, 9.5 W, 26W PL-C, 4000 K, 1100 lm, CRI 82, 30000 time(r)

CorePro LED PLC 9.5W 840 4P G24q-3

Produktbeskrivelse

CorePro, LED, PL-C, HF/Nett, 148 mm, 9.5 W, LED alternative to 26W PL-C, 4000 K, 1100 lm, CRI 82, 30000 time(r), 115 lm/W, EEL E, G24Q-3 Rotatable end-cap, Plast, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestillingskode: 929003758102
Full bestillingskode: 872016929051800

Spesifikasjoner

  • Sokkelbase
    G24Q-3 Rotatable end-cap
  • Nominell levetid
    30 000 time(r)
  • Brytersyklus
    200 000
  • Lighting Technology
    LED
  • Referanse for fluksmåling
    Sphere
  • Garantiperiode
    3 år

Nedlastinger

Familie

Produkt