Norge - Norsk

Philips CorePro, LED, PL-C, HF/Nett, 148 mm, 9.5 W, 26W PL-C, 3000 K, 990 lm, CRI 82, 30000 time(r)

CorePro LED PLC 9.5W 830 4P G24q-3

Produktbeskrivelse

CorePro, LED, PL-C, HF/Nett, 148 mm, 9.5 W, LED alternative to 26W PL-C, 3000 K, 990 lm, CRI 82, 30000 time(r), 104 lm/W, EEL F, G24Q-3 Rotatable end-cap, Plast, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestillingskode: 929003758002
Full bestillingskode: 872016929049500

Spesifikasjoner

  • Sokkelbase
    G24Q-3 Rotatable end-cap
  • Nominell levetid
    30 000 time(r)
  • Brytersyklus
    200 000
  • Lighting Technology
    LED
  • Referanse for fluksmåling
    Sphere
  • Garantiperiode
    3 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Energieffektivitetsmerke
Energy Efficiency Label 929003758002 pdf 66.7 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 929003758002 no_NO pdf 815.0 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Installation instructions pdf 1.2 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-929003758002_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-929003758002_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - CorePro LED PLC 9.5W 830 4P G24q-3 ies 21.1 kB

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD-Philips-CorePro-LED-PLC-4P-COMF-7904619-Ref-929003757902-EPD pdf 669.8 kB