Norge - Norsk

Philips CorePro, LED, PL-C, EM/Nett, 120 mm, 6.9 W, 18W PL-C, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 930 lm, 980 lm, 980 lm, CRI 82, 30000 time(r)

CorePro LED PLC 360D 6.9W 3CCT 2P G24d

Produktbeskrivelse

CorePro, LED, PL-C, EM/Nett, 120 mm, 6.9 W, LED alternative to 18W PL-C, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 930 lm, 980 lm, 980 lm, CRI 82, 30000 time(r), 142 lm/W, EEL D, G24d, Plast, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestillingskode: 929004252902
Full bestillingskode: 872110303503500

Spesifikasjoner

  • Sokkelbase
    G24d
  • Nominell levetid
    30 000 time(r)
  • Brytersyklus
    50 000
  • Lighting Technology
    LED
  • Referanse for fluksmåling
    Sphere
  • Garantiperiode
    3 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Energieffektivitetsmerke
Energy Efficiency Label 929004252902 pdf 67.4 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 929004252902 no_NO pdf 829.9 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
online-QIG-for-324166242332-Installation-guide pdf 1.2 MB
Installasjonsinstruksjoner
P0047389-reference-control pdf 733.0 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-929004252902_EU
mange eiendeler
Product-Diagrams-929004252902_EU
mange eiendeler

Programtillegg

IES
IES File - CorePro LED PLC 360D 6.9W 3CCT 2P G24d IES 21.1 kB

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD-Philips-CorePro-LED-PLC-360D-3CCT-2P-COMF-7904616-Ref-929004253002 pdf 675.4 kB