Philips CorePro, LED, PL-C, EM/Nett, 115 mm, 5.9 W, 13W PL-C, 4000 K, 660 lm, CRI 82, 30000 time(r)
CorePro LED PLC 5.9W 840 2P G24d-1
Produktbeskrivelse
CorePro, LED, PL-C, EM/Nett, 115 mm, 5.9 W, LED alternative to 13W PL-C, 4000 K, 660 lm, CRI 82, 30000 time(r), 111 lm/W, EEL E, G24d-1 Rotatable end-cap, Plast, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Spesifikasjoner
- Sokkelbase G24d-1 Rotatable end-cap
- Nominell levetid 30 000 time(r)
- Brytersyklus 50 000
- Lighting Technology LED
- Referanse for fluksmåling Sphere
- Garantiperiode 3 år