Norge - Norsk

Philips CorePro, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 26.7 W, 49W TL5 HO, 6500 K, 3900 lm, CRI 80, 50000 time(r)

CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 865T5

Produktbeskrivelse

CorePro, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 26.7 W, LED alternative to 49W TL5 HO, 6500 K, 3900 lm, CRI 80, 50000 time(r), 146 lm/W, EEL D, G5, Glass, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Bestillingskode: 929003775502
Full bestillingskode: 872016929568100

Spesifikasjoner

  • Sokkelbase
    G5
  • Nominell levetid
    50 000 time(r)
  • Brytersyklus
    50 000
  • Lighting Technology
    LEDtube
  • Referanse for fluksmåling
    Sphere
  • Garantiperiode
    3 år

Nedlastinger

Familie

Produkt