Philips CorePro, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 26.7 W, 49W TL5 HO, 4000 K, 3900 lm, CRI 80, 50000 time(r)
CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 840T5
Produktbeskrivelse
CorePro, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 26.7 W, LED alternative to 49W TL5 HO, 4000 K, 3900 lm, CRI 80, 50000 time(r), 146 lm/W, EEL D, G5, Glass, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20
Spesifikasjoner
- Sokkelbase G5
- Nominell levetid 50 000 time(r)
- Brytersyklus 50 000
- Lighting Technology LEDtube
- Referanse for fluksmåling Sphere
- Garantiperiode 3 år