Norge - Norsk

Philips CorePro, LEDtube, T8, EM/Nett, 1200 mm, 17.7 W, 36W TL-D, 6500 K, 2400 lm, CRI 80, 50000 time(r)

CorePro LEDtube 1200mm UO 17.7W 865 T8

Produktbeskrivelse

CorePro, LEDtube, T8, EM/Nett, 1200 mm, 17.7 W, LED alternative to 36W TL-D, 6500 K, 2400 lm, CRI 80, 50000 time(r), 135 lm/W, EEL D, G13, Glass, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestillingskode: 929003746302
Full bestillingskode: 872016927862200

Spesifikasjoner

Sokkelbase
G13
Nominell levetid
50 000 time(r)
Brytersyklus
200 000
Lighting Technology
LEDtube
Referanse for fluksmåling
Sphere
Garantiperiode
3 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Energieffektivitetsmerke
Energy Efficiency Label 929003746302 pdf 67.2 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 929003746302 no_NO pdf 807.5 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Installation instructions pdf 930.6 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-929003746302_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-929003746302_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - CorePro LEDtube 1200mm UO 17.7W 865 T8 IES 20.6 kB
LDT
LDT File - CorePro LEDtube 1200mm UO 17.7W 865 T8 ldt 15.2 kB

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-1367-Ref-929003746202-EPD pdf 680.1 kB