Norge - Norsk

Philips CorePro, LEDtube, T8, EM/Nett, 1200 mm, 18 W, 36W TL-D, 3000 K, 1850 lm, CRI 80, 50000 time(r)

CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 830 T8

Produktbeskrivelse

CorePro, LEDtube, T8, EM/Nett, 1200 mm, 18 W, LED alternative to 36W TL-D, 3000 K, 1850 lm, CRI 80, 50000 time(r), 102 lm/W, EEL F, G13, Glass, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestillingskode: 929003577532
Full bestillingskode: 871951448646100

Spesifikasjoner

  • Sokkelbase
    G13
  • Nominell levetid
    50 000 time(r)
  • Brytersyklus
    200 000
  • Lighting Technology
    LEDtube
  • Referanse for fluksmåling
    Sphere
  • Garantiperiode
    3 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Energieffektivitetsmerke
Energy Efficiency Label 929003577532 pdf 66.7 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 929003577532 no_NO pdf 817.1 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
online QIG for 324166183191 Corepro LEDtube pdf 930.6 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-929003577532_EU
mange eiendeler
Product-Diagrams-929003577532_EU
mange eiendeler

Programtillegg

IES
IES File - CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 830 T8 IES 21.2 kB
LDT
LDT File - CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 830 T8 ldt 15.2 kB

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-1367-Ref-929003519702-EPD pdf 704.5 kB