Philips CorePro, LEDtube, T8, EM/Nett, 1800 mm, 21 W, 70W TL-D, 6500 K, 3100 lm, CRI 80, 50000 time(r)
CorePro LEDtube 1800mm 21W 865 T8
Produktbeskrivelse
CorePro, LEDtube, T8, EM/Nett, 1800 mm, 21 W, LED alternative to 70W TL-D, 6500 K, 3100 lm, CRI 80, 50000 time(r), 147 lm/W, EEL D, G13, Plast, 1800 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Spesifikasjoner
- Sokkelbase G13
- Nominell levetid 50 000 time(r)
- Brytersyklus 200 000
- Lighting Technology LEDtube
- Referanse for fluksmåling Sphere