Norge - Norsk

Philips CorePro LED tube Universal T8

Den nye generasjonen universal T8-rørbelysning

Produkter

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

Den nye Philips CorePro LEDtube Universal T8 gir enkelhet til belysningsprosjektet ditt. Du trenger ikke lenger å ta hensyn til driverteknologien. Takket være en unik design passer Philips CorePro LEDtube Universal T8 direkte i lysarmaturer som opererer enten på elektromagnetiske forkoblinger eller HF elektroniske forkoblinger eller nettstrømtilkobling. Veldig enkel å betjene og ikke nødvendig å ha dobbelt lager av produkter! Philips CorePro LEDtube Universal T8 er helt trygg, pålitelig og enkelt å installere, og er det ideelle alternativet til standard lysrør for å spare energi og redusere investeringen.

Fordeler

  • Reduserte driftskostnader takket være lavere energiforbruk

  • Lavere vedlikeholdskostnader takket være lengre levetid enn tradisjonelle lyskilder

Funksjoner

  • Utskifting av eksisterende T8-lysrør på både EM-/HF-forkoblinger og direkte på strømnettet

  • Energibesparelser sammenlignet med lysrør

Bruksområder

  • Kontorer, butikker, klasserom

Nedlastinger