Norge - Norsk

Philips CorePro, LEDtube, T8, Universell, 1500 mm, 23 W, 58W TL-D, 4000 K, 3500 lm, CRI 80, 50000 time(r)

CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W840 T8

Produktbeskrivelse

CorePro, LEDtube, T8, Universell, 1500 mm, 23 W, LED alternative to 58W TL-D, 4000 K, 3500 lm, CRI 80, 50000 time(r), 152 lm/W, EEL D, G13, Glass, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestillingskode: 929003648502
Full bestillingskode: 872016920004300

Spesifikasjoner

  • Sokkelbase
    G13
  • Nominell levetid
    50 000 time(r)
  • Brytersyklus
    50 000
  • Lighting Technology
    LEDtube
  • Referanse for fluksmåling
    Sphere
  • Garantiperiode
    3 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Energieffektivitetsmerke
Energy Efficiency Label 929003648502 pdf 67.6 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 929003648502 no_NO pdf 822.4 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-929003648502_EU
mange eiendeler
Product-Diagrams-929003648502_EU
mange eiendeler

Programtillegg

IES
IES File - CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W840 T8 IES 21.0 kB

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-Universal-T8-COMF-7033736-Ref-929001869602-EPD pdf 682.3 kB