Philips CorePro, LEDtube, T8, Universell, 600 mm, 8 W, 18W TL-D, 6500 K, 900 lm, CRI 80, 50000 time(r)
CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W865 T8
Produktbeskrivelse
CorePro, LEDtube, T8, Universell, 600 mm, 8 W, LED alternative to 18W TL-D, 6500 K, 900 lm, CRI 80, 50000 time(r), 112 lm/W, EEL E, G13, Glass, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Spesifikasjoner
- Sokkelbase
- G13
- Nominell levetid
- 50 000 time(r)
- Brytersyklus
- 50 000
- Lighting Technology
- LEDtube
- Referanse for fluksmåling
- Sphere
- Garantiperiode
- 3 år