Norge - Norsk

Philips CorePro, LEDtube, T8, Universell, 600 mm, 8 W, 18W TL-D, 4000 K, 900 lm, CRI 80, 50000 time(r)

CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W840 T8

Produktbeskrivelse

CorePro, LEDtube, T8, Universell, 600 mm, 8 W, LED alternative to 18W TL-D, 4000 K, 900 lm, CRI 80, 50000 time(r), 112 lm/W, EEL E, G13, Glass, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestillingskode: 929002419902
Full bestillingskode: 871869978279500

Spesifikasjoner

Sokkelbase
G13
Nominell levetid
50 000 time(r)
Brytersyklus
50 000
Lighting Technology
LEDtube
Referanse for fluksmåling
Sphere
Garantiperiode
3 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Energieffektivitetsmerke
Energy Efficiency Label 929002419902 pdf 66.8 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 929002419902 no_NO pdf 622.3 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Installation Instructions pdf 40.0 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-929002419902_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-929002419902_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W840 T8 IES 59.4 kB

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-Universal-T8-COMF-7033736-Ref-929002419902-EPD pdf 670.4 kB