Philips CorePro, LEDtube, T8, Universell, 1500 mm, 23 W, 58W TL-D, 6500 K, 2700 lm, CRI 80, 50000 time(r)

CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8

Produktbeskrivelse

CorePro, LEDtube, T8, Universell, 1500 mm, 23 W, LED alternative to 58W TL-D, 6500 K, 2700 lm, CRI 80, 50000 time(r), 117 lm/W, EEL E, G13, Glass, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestillingskode: 929001869702
Full bestillingskode: 871869680176500

Spesifikasjoner

  • Sokkelbase
    G13
  • Nominell levetid
    50 000 time(r)
  • Brytersyklus
    50 000
  • Lighting Technology
    LEDtube
  • Referanse for fluksmåling
    Sphere

Nedlastinger