Philips CorePro, LEDtube, T8, Universell, 1500 mm, 23 W, 58W TL-D, 3000 K, 2500 lm, CRI 80, 50000 time(r)
CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W830 T8
Produktbeskrivelse
CorePro, LEDtube, T8, Universell, 1500 mm, 23 W, LED alternative to 58W TL-D, 3000 K, 2500 lm, CRI 80, 50000 time(r), 108 lm/W, EEL F, G13, Glass, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Spesifikasjoner
- Sokkelbase G13
- Nominell levetid 50 000 time(r)
- Brytersyklus 50 000
- Lighting Technology LEDtube
- Referanse for fluksmåling Sphere
- Garantiperiode 3 år