Norge - Norsk

Philips MASTER LED strip

Slank LED strip som gir lys av høy kvalitet med flere alternativer når det gjelder lysstyrke og lysfarge

Produkter

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

En komplett familie som leverer overlegent lys med stor ensartethet og sikkerhet. Velg den beste passformen for alle prosjekter, fra 5 lumenpakker/wattstyrker og 4 CCT-er, og nyt god pålitelig ytelse uten vedlikehold

Fordeler

  • Overlegen lyskvalitet: Fantastisk fargegjengivelse og fargekonsistens

  • Stort utvalg av produkter: Forskjellige kombinasjoner av lumen / lyseffekt og CCT-kombinasjoner for forskjellige bruksområder.

Funksjoner

  • Overlegen lyskvalitet: CRI 90, SDCM 3

  • Komplett produktserie: 500 lm,1000 lm,1500 lm,2000 lm,2500/m, 2700 K, 3000 K, 4000 K og 6500 K valgmuligheter

Bruksområder

  • Butikk
  • Hotell og restaurant
  • Kontorer

Nedlastinger