Norge - Norsk

Philips Corepro LED Strip

Slank LED strip som gir lys av høy kvalitet med mangfoldige alternativer når det gjelder lysstyrke og lysfarge

Produkter

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

En komplett familie som er lys, slank, trygg og pålitelig. Velg den beste passformen for alle prosjekter, fra 4 lumenpakker/effekter og 4 CCT-er, og nyt enkel installasjon med slank design

Fordeler

  • Stort utvalg av produkter: Forskjellige kombinasjoner av lumen / lyseffekt og CCT-kombinasjoner for forskjellige bruksområder.

  • Enkel installasjon: Slank design sikrer passform på trange steder.

Funksjoner

  • Komplett produktserie: 300 lm,800 lm,1200 lm,1600 lm, 2700 K, 3000 K, 4000 K og 6500 K valgmuligheter

  • Høy effektivitet for energisparing: 130lm/W

Bruksområder

  • Butikk
  • Kontorer
  • Hotell og restaurant

Nedlastinger

Brosjyrer

Seriebrosjyre
Localized commercial leaflet Corepro LED Strip no_NO pdf 1.7 MB
Mer informasjon
PHL-CorePro-LED-Strip.jpg jpg 7.5 MB

Visuelle hjelpemidler

Family-Photographs-Corepro LED Strip
mange eiendeler
Emballasje bilde
Packaging Image tif 905.4 kB

Programtillegg

Family-IES-Corepro LED Strip
mange eiendeler