Norge - Norsk

Philips CorePro, LEDspot, R7S, 60 W, R7s, 4000 K, 850 lm, CRI 80, 15000 time(r), Plast

CorePro R7S 118mm 7.2-60W 840

Produktbeskrivelse

CorePro, LEDspot, R7S, 60 W, R7s, 4000 K, 850 lm, CRI 80, 15000 time(r), Plast, 118.00 lm/W, EEL E, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestillingskode: 929002495102
Full bestillingskode: 871951430399700

Spesifikasjoner

  • Sokkelbase
    R7s
  • Nominell levetid
    15 000 time(r)
  • Brytersyklus
    8 000
  • Lighting Technology
    LEDspot
  • Referanse for fluksmåling
    Sphere
  • Garantiperiode
    2 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Energieffektivitetsmerke
Energy Efficiency Label 929002495102 pdf 67.7 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 929002495102 no_NO pdf 746.2 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-929002495102_EU
mange eiendeler
Product-Diagrams-929002495102_EU
mange eiendeler

Programtillegg

IES
IES File - CorePro R7S 118mm 7.2-60W 840 IES 5.5 kB

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD-Philips-CorePro-LEDlinear-MV-COMF-5011000-118mm-Slim-COMF-5011000-Ref-929002495002 pdf 655.9 kB